Regulatori temperature za daljinsko grejanje

003L7015



AVTQ

003L7015

Tehnički podaci



Kataloški broj 003L7015 
DN 15  mm
Kvs 1,6  m3/h
PN 16  bar
Radni medijum Cirkulaciona voda 
tmin 2  °C
tmax 100  °C
Tip priključka Spoljni navoj 
Veličina priključka G 3/4 A 
Materijal Crvena bronza, mat. No. 2.1096.1 (RG 5)  
Min. podešena temp. 40  ° C
Max. podešena temp. 60  ° C
Dužina kapilare 1  m
Max. temp. senzora 130  ° C
Max. Dp 6  bar
Faktor kavitacije 0,6 
EAN 5702421511183 

Dodaci



003H6902 Navojne spojnice
003H6908 Zavarne spojnice