Regulacija radijatorskog grejanja

003L1013



Ograničivač povratne temperature FJVR telo ventila

003L1013

Tehnički podaci



Kataloški broj 003L1013 
Tip FJVR 15 
Priključak ugaoni 
kvs 0.73 
Priključak na razvodu R 1/2 
Priključak na povratu Rp 1/2 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 1  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C