Regulacija radijatorskog grejanja

003L1010



Ograničivač povratne temperature FJVR telo ventila

003L1010

Tehnički podaci



Kataloški broj 003L1010 
Tip FJVR 10 
Priključak prav 
kvs 0.27 
Priključak na razvodu R 3/8 
Priključak na povratu Rp 3/8 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 1  bar
Ispitni pritisak 16  bar
Max. temp. vode 120  ° C