Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije

003G1017



AFP

003G1017

Tehnički podaci



Kataloški broj 003G1017 
Mesto ugradnje Po izboru (razvod/povrat) 
Radni medijum Voda za cirkulaciju 
Radni medijum - alt. 1 Glikolski rastvor (max. 30%) 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinkovan i žuto hromiran 
Funkcija Regulator dif. pritiska 
Podešavanje Podesiv 
Min. podešeni Dp 0,1  bar
Max. podešeni Dp 0,7  bar
Min. podešeni pritisak 0,1  bar
Max. podešeni pritisak 0,7  bar
Max. radni pritisak 25  bar
Napomene Kao AFPB koristi se samo kad je ugrađen u povrat 
PN 16  bar
Kvs 0  m3/h
EAN 5702421808313 

Dodaci



003G1391 Impulsne cevi
003G1392 Seal pots