Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije

003G1015



AFP

003G1015

Tehnički podaci



Kataloški broj 003G1015 
Mesto ugradnje Po izboru (razvod/povrat) 
Radni medijum Voda za cirkulaciju 
Radni medijum - alt. 1 Glikolski rastvor (max. 30%) 
tmin 2  °C
tmax 150  °C
Materijal Čelik, 1.0338, pocinkovan i žuto hromiran 
Funkcija Regulator dif. pritiska 
Podešavanje Podesiv 
Min. podešeni Dp 0,5  bar
Max. podešeni Dp 3  bar
Min. podešeni pritisak 0,5  bar
Max. podešeni pritisak 3  bar
Max. radni pritisak 25  bar
Napomene Use for valve DN 15 - 125 
PN 16  bar
Kvs 0  m3/h
EAN 5702421808290 

Dodaci



003G1391 Impulsne cevi
003G1392 Seal pots