Termostatski ventili za sušače

Radijatorski ventili za "design" radijatore

:

013G4050


Ventili su izvedeni sa mogućnošću predregulacije i nastavak su proverenog i pouzdanog Danfoss kvaliteta.
Glavna namena ove serije ventila su kupaonski radijatori tipa "lestvice" te ukrasni radijatori sa razmakom priključka 50 mm. Ugradnjom ove serije ventila može se postići vizuelno privlačna instalacija.
Ventil za polaz, ugradnja desno, boja RAL 9016


Tehnički podaci



Kataloški broj 013G4050 
Proizvod RA-URX  
Izrada ugradnja desno 
Opis Ventil za povrat, ugradnja desno 
Boja Beli/RAL 9016 
kvs 0.44 
kv - opseg pri Xp = 0.5 - 2.0 K 0.03 - 0.34 m3/h 
Max. radni pritisak 10  bar
Max. diferencijalni pritisak 0.6  bar
Max. temperatura vode 120 
Priključak na radijator R 1/2 
Način spajanja R 1/2 ili Danfoss stezne spojnice